Produkt  IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC

Trennschaltverstärker

2-kanalig

Bestellnummer: 7580020
    • Zwei Transistorausgänge (≤10kHz)
    • Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung
    • Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar)
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • Abziehbare Schraubklemmen
    • ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
    • Einsatz in Zone 2
    • SIL 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101310597
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- Trennschaltverstärker
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 160  g

Technische Daten

Signaltyp Digitaleingang
Gerätetyp Trennschaltverstärker
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 2
Digitalausgang Transistorausgang
Elektrischer Anschluss abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Schutzart IP20
Produktfamilie IM(X)12

Montagezubehör

0912101

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben