Produkt IM12-FI01-1SF-1R-0/24VDC
Frequenzmessumformer / Puls-Counter
1-kanalig
Bestellnummer: 7580221- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Parametrierung via Dip / Drehcodier-Schalter
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Schraubklemmen
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101420449 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- Drehzahlwächter, Drehzahlmesser |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 185 g |
Technische Daten
Signaltyp | Frequenzeingang |
Gerätetyp | Drehzahlwächter |
Ex-Ausführung | Nein |
Zulassungen | cULus |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Digitalausgang | Relaisausgang |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 191 KB |
englisch | 189 KB |
französisch | 190 KB |
spanisch | 190 KB |
tschechisch | 191 KB |
niederländisch | 188 KB |
rumänisch | 189 KB |
russisch | 208 KB |
polnisch | 191 KB |
chinesisch | 257 KB |
türkisch | 190 KB |