Produkt MT08-2G
I/O-System excom
Zone-1-Modulträger für 8 Module
Bestellnummer: 9100684- Modulträger zur Aufnahme von bis zu 8 E/A‐Modulen, 1 Gateway und 1 Netzteil
- Die Klemmen für die Signalanschlussebene sind im Zubehör erhältlich

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101306101 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250301 -/- Baugruppenträger (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85381000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 2006 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
| Gerätetyp | Modulträger |
| Anschlusstechnik Feldbus | 1 x 9-pol D-SUB |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX, cFM, cFMus, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE |
Datenblätter
| deutsch | 501 KB |
| englisch | 499 KB |
| französisch | 500 KB |
| spanisch | 500 KB |
| tschechisch | 501 KB |
| niederländisch | 498 KB |
| rumänisch | 499 KB |
| russisch | 516 KB |
| polnisch | 501 KB |
| chinesisch | 529 KB |
| türkisch | 500 KB |
Handbuch
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2202 KB |
| excom I/O-System | 6927 KB |
Produktkatalog
Programmiersoftware
Zulassung
Montagezubehör
|
BM-PS
Abdeckung für den ungenutzten Netzteilsteckplatz |
6884044 |
|
BM1
Blindmodul für nicht benutzte Steckplätze im Modulträger |
6884036 |
Anschlusszubehör
|
STB16-4RS/1.5-BU
Set mit 16 Stk. 4-pol. Klemmenblock, Schraubklemmen blau |
9909622 |
|
STB16-4RC/1.5-BU
Set mit 16 Stk. 4-pol. Klemmenblock, Federzugklemmen blau |
9909623 |
|
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485-IS, Fast Connect, nur für IS Geräte verwendbar! |
6890944 |