Produkt MB-Q130WD
Zubehör für induktive Sensoren
Befestigungswinkel für die Bauform Q130
Bestellnummer: A900166- Befestigungswinkel für Sensoren der Bauform Q130WD
 - Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101660401 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 | 
| Ursprungsland | US | 
| Gewicht | 158.76 g | 
Technische Daten
| Zubehörart | Montagewinkel | 
| Baugrösse | 97 x 41 x 42.7 mm | 
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316) |