Produkt FSV 48-0.3M/M20/C1117
PROFIBUS-PA Flanschanschluss
Einbauflansch
Bestellnummer: U2-30296- Ausführung: Stecker M12
- M20 x 1.5 Einschraubgewinde
- Flanschgehäuse aus Edelstahl
- 4‐polig, Litzenlänge 0.3 m
- Zum Einsatz in PROFIBUS‐PA Applikationen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101042696 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- Anschluß- / Verbindungstechnik |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 47 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 4 |
Flanschgehäuse | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316), Passiviert |
Montageart | Vorderwandmontage |
Einschraubgewinde | M20 × 1.5 |
Flanschgehäuse | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316), Passiviert |
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-PA |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungslänge | 0.3 m |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP68 |
Zulassungen | CE, RoHS |