

TBIL-EMN-16DXP: Turcks neuer IO-Link Hub für Standardanwendungen
IO-Link Hub für Standardanwendungen
In IO-Link-Applikationen mit moderaten Anforderungen bindet Turcks neuer I/O-Hub kosteneffizient digitale Signale an
Turck erweitert sein IO-Link-Portfolio um einen kompakten IO-Link Hub mit 16 universellen digitalen Ein- und Ausgängen. Der TBIL-EMN-16DXP ermöglicht die wirtschaftliche Anbindung digitaler Signale über IO-Link, speziell für Anwendungen ohne erhöhte Anforderungen an Stromtragfähigkeit oder Schockresistenz. Typische Einsatzbereiche sind Förderanlagen in der Intralogistik, Prüflinien in der Batteriemontage oder einfache Automatisierungslösungen in der Serienfertigung. Für anspruchsvollere Umgebungen bietet Turck weiterhin die leistungsstärkeren Varianten der TBIL-Serie – mit erweitertem Schutz, höherer Stromtragfähigkeit oder ATEX-Zulassung.
Ihre Vorteile
- Kosteneffiziente Lösung für Anwendungen mit moderaten Anforderungen
- Universelle I/Os ohne Konfiguration vereinfachen Inbetriebnahme und die Lagerhaltung
- Kompaktes IP67-Gehäuse ermöglicht den direkten Feldeinsatz ohne zusätzlichen Schaltschrank
Die 16 universellen Ports des TBIL-EMN-16DXP lassen sich ohne Konfiguration flexibel als Ein- oder Ausgang betreiben. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 350 mA pro Kanal erfüllt der Hub zuverlässig die Anforderungen typischer industrieller Anwendungen. Auch ohne Vollverguss können die Kunststoffgehäuse der Module dank Schutzart IP67 direkt im Feld eingesetzt werden.
BRANCHEN
- Logistik und Intralogistik
- Batteriefertigung
- Montageautomation
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- 16 digitale Ports, flexibel als Ein- oder Ausgang nutzbar
- Max. 350 mA Ausgangsstrom pro Kanal
- Temperaturbereich von -25 °C bis +60 °C
VERWANDTE INHALTE

Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link
An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei

Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zum Kommunikationsstandard IO-Link

Auf einen Blick: Digital Conveyor Lines
Modularisierung und Digitalisierung erhöhen Flexibilität, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit Ihrer Fördertechnik. Jetzt mehr erfahren!
PRODUKTDATEN

Datenblatt: IO-Link Hub TBIL-EMN-16DXP
Erfahren Sie mehr über Funktionen, technische Daten und Einsatzmöglichkeiten in unserem Datenblatt

Betriebsanleitung: IO-Link Hub TBIL-EMN-16DXP
Alle Details zur Installation, Inbetriebnahme und Parametrierung finden Sie in unserer Betriebsanleitung
DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster
Land wählen
Turck weltweit