Bildverarbeitung in Echtzeit direkt an der Linie: AI-Kamera TIV (TURCK Intelligent Vision) mit leistungsstarken KI-Tools für anspruchsvolle Aufgaben
Selbstlernende AI-Kamera
TURCK Intelligent Vision (TIV) bringt künstliche Intelligenz direkt an die Linie – robust, flexibel und schnell
Mit seiner neuen AI-Kamera TIV verspricht TURCK einen Paradigmenwechsel in der industriellen Bildverarbeitung: Statt aufwendiger Programmierung genügt es, die intelligente Kamera mit wenigen Beispielbildern zu trainieren. Die TIV (TURCK Intelligent Vision) lernt Muster und Unterschiede selbstständig und erkennt zuverlässig Gut- und Schlechtteile oder verschiedene Klassen. Das Training und die Ausführung der neuronalen Netze erfolgen direkt auf der Kamera, unterstützt von einem leistungsstarken 12-Megapixel-Global-Shutter-Sensor (Sony Pregius S, 4. Generation) und einer NVIDIA Jetson Nano GPU mit 4 GB RAM. Die Bildverarbeitung läuft in Echtzeit auf dem Gerät.
Ihre Vorteile
- Schnelle Inbetriebnahme ohne Programmierung
- Stand-alone in IP67, keine zusätzliche Edge-Hardware
- Echtzeit-Ergebnisse, skalierbar durch übertragbare Netze
Flexibilität und Effizienz für die Praxis
Mit vier vorinstallierten KI-Apps – Difference Check, Classifier, Detector und Code Scan – deckt die TIV12MG-Q110N zentrale Aufgaben der industriellen Bildverarbeitung ab: von der Vollständigkeitskontrolle über die Klassifizierung bis zur Objektdetektion und 1D/2D-Code-Erkennung. Die Kamera erkennt und bewertet Prüfbereiche separat, liefert Koordinaten, Confidence Scores und IO/NIO-Signale direkt an SPS oder IT-Systeme. Dank C-Mount-Anschluss lassen sich gängige Objektive flexibel einsetzen; ein optionaler Schutztubus bringt das System auf Schutzart IP67. Die gesamte Steuerung, Beleuchtungstechnik, Sensorik und Energieversorgung ist dezentral und robust ausgeführt – ideal für den Einsatz direkt an der Linie.
Nahtlose Integration mit TAS
Die Bedienung erfolgt intuitiv über den Webbrowser. Die Integration in die TURCK Automation Suite (TAS) erleichtert das Gerätemanagement sowie die Einbindung in digitale Wartungs- und Monitoringprozesse. Über M12-Anschlüsse für Strom, Netzwerk, Trigger und I/O lässt sich die Kamera flexibel in bestehende Anlagen integrieren. On-Premise-Betrieb, übertragbare Datensätze und neuronale Netze ermöglichen skalierbare Rollouts ohne zusätzliche Edge-Hardware oder Lizenzkosten.
BRANCHEN
- Intralogistik und Packaging
- Montage und Fertigung
- Sortier- und Ident-Anwendungen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Difference Check (Soll-Ist-Vergleich über ROIs)
- Classifier & Detector (Klassifizierung, Detektion inkl. Koordinaten und Confidence Score)
- Code Scan (1D/2D, Typ/Position/Content), kombinierbar mit Detector
- Leistungsstarker 12-MP-Sensor, NVIDIA Jetson Nano, C-Mount, M12-Konnektivität
VERWANDTE INHALTE
Expert Talk: AI-Kamera TURCK Intelligent Vision (TIV) (EN)
Unser technischer Trainer Jörg Tauert und Raphael Penning, Produktmanager für Distanzsensoren, sprechen über die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten von TURCKs neuer TIV AI-Kamera. Jetzt ansehen!
Walk & Talk: AI-Kamera TURCK Intelligent Vision (TIV) (EN)
Erhalten Sie einen Überblick über Funktionen und Vorteile von unserem Produktexperten
Applikation: AI-Kamera sichert fehlerfreies Kitting
TIV-Kamera nutzt maschinelles Lernen, um Objekte zu erkennen und die korrekte Zusammenstellung von Sets zu überprüfen
Applikation: AI-Kamera garantiert fehlerfreie Bestückung
Per Difference Check erkennt die KI-gestützte Kamera TIV zuverlässig Fehler in Montageprozessen – intuitive Inbetriebnahme ohne Programmierung
SPS 2025: TIV live erleben
Erleben Sie unsere AI-Kamera TIV vom 25. bis 27. November live auf der SPS in Nürnberg – Halle 7, Stand 250.
PRODUKTDATEN
Alle Details zur AI-Kamera TURCK Intelligent Vision (TIV)
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster
Land wählen
Turck weltweit

