Ob Motor, Antrieb oder Fördertechnik, Turcks einfach nachrüstbarer Vibrationssensor CMVT-M8T erfasst auffällige Schwingungsmuster und beugt so Ausfällen vor
Vibrationssensor überwacht Antriebe
06/25 – Einachsiger Condition-Monitoring-Sensor CMVT-M8T von Turck erlaubt effiziente Vibrationsüberwachung – einfach installier- und nachrüstbar
Turcks CMVT-M8T im kompakten Edelstahlgehäuse überwacht mittels Vibrationsmessung den Zustand von Motoren und Antrieben. Mit einachsiger Messung, einfacher Montage in der Servicebohrung über M8-Einschraubgewinde inklusive Montage-Adapter bis M30 und drei wählbaren Ausgangssignalen verspricht der Sensor präzise Vibrationsüberwachung mit minimalem Installationsaufwand.
Der CMVT-M8T erfasst Vibrationen entlang einer Achse und eignet sich damit für typische Anwendungen an Antrieben, Pumpen oder Lüftern, bei denen die Hauptschwingungsrichtung orthogonal zur Rotationsachse liegt. Mit IO-Link-, PNP-Schalt- und 4…20-mA-Analogausgängen ist der Condition-Monitoring-Sensor universell einsetzbar und reduziert damit effektiv Lagerhaltungskosten. Die Messgenauigkeit liegt bei ±0,5 % bei 159,2 Hz. Neben Effektivwerten (RMS) liefert der Sensor auch Spitzenwerte (Peak) der Beschleunigung.
Über die App „Vibrationsmonitor“ in der Turck Automation Suite (TAS) oder einen IO-Link-Master mit Webserver lässt sich das Gerät auch ohne Steuerungsanbindung in Betrieb nehmen. In Kombination mit einer Warnleuchte können leicht autarke Condition-Monitoring-Systeme ohne Steuerung eingerichtet werden, was sich insbesondere in Bestandsanlagen anbietet. Zur Eingabe der kritischen Vibrationswerte orientiert sich der Sensor am ISO-Standard 10816-3.
Der neue 1-Achs-Sensor ist der vierte Sensortyp, den Turck speziell für einfach handzuhabende und nachrüstbare Condition-Monitoring-Anwendungen entwickelt hat. Er ergänzt das bestehende Angebot aus dem 3-Achs-Vibrations-/Temperatursensor CMVT-QR20, dem Magnetfeld-/Temperatursensor CMMT und dem CMTH für Feuchte- und Temperaturmessungen.
Weitere Informationen
Land wählen
Turck weltweit

