Produkt TNLR-Q80L400-H1147
Schreib-Lese-Kopf HF
Bestellnummer: 7030204- Einsetzbar in Rollenbahn‐Applikationen
- quaderförmig, 80x400mm, Höhe 25mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101206869 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1218 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 400 x 80 x 25 mm, Q80L400 |
Schreib-Lese-Abstand max. | 345 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0, schwarz |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 993 KB |
englisch | 991 KB |
französisch | 993 KB |
spanisch | 356 KB |
tschechisch | 992 KB |
niederländisch | 993 KB |
rumänisch | 994 KB |
russisch | 1000 KB |
polnisch | 994 KB |
chinesisch | 1074 KB |
türkisch | 994 KB |