Produkt HS5241-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M8 x 1/Ø 8 mm, abgewinkelt
Bestellnummer: 6902830- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Eindringtechnik
- 4-polig
- metr. Einschraubgewinde M9,5 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101496901 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 12 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Stecker, M8x1, gewinkelt |
Polzahl | 4 |
Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
Einschraubgewinde | M9.5x1 |
Gehäusematerial | Kunststoff, PA |
Material Überwurfmutter/-schraube | Zink-Aluminium, ZnAl, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 4…5 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.34 mm² |
Strombelastbarkeit | 4 A |