Produkt  FW-MRKPM0316-P-S-0608

Konfektionierbarer Steckverbinder

7/8”- Power

Kupplung 7/8'', gerade

Bestellnummer: 6914501
    • Schraub-Klemmanschluss
    • 3-polig
    • PG9-Einschraubgewinde
    • Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101496918
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland HU
Gewicht 45  g

Technische Daten

Anwendung Signal, Power
Steckverbinder A Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl 3
Anschlussart Schraub-/Klemmanschluss
Einschraubgewinde PG9
Gehäusematerial Kunststoff, PA
Material Überwurfmutter/-schraube Aluminium, Al, eloxiert
Außendurchmesser der Leitung 6…8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.34…1.5 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 12 A

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben