Produkt FCS-G1/2A4-NA-H1141
Strömungsüberwachung
Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870303- Sensor für flüssige Medien
- Kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich via Auswertegerät
- Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät
- Steckergerät, M12 x 1
- 4‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät

Allgemeine Daten
EAN | 4047101172676 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 157 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | Eintauch |
Prozessanschluss | G 1/2″ |
Medium | Flüssigkeiten |
Erfassungsart | Kalorimetrisch |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Sensorwerkstoff | Edelstahl |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |
Medientemperatur | -20…+80 °C |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626184 |
Funktionszubehör
![]() |
FS121-2UPN8-H1141
Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familien FP...-...-NA-..., FCS...NA..., FCI...NA...; Betriebsspannung 17…33 VDC; 12-Segment Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Transistorausgängen für Strömung und Temperatur |
100047864 |
![]() |
FM-IM-3UP63X
Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Transistorausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler |
7525100 |
![]() |
FM-IM-3UR38X
Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…250 VAC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Relaisausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler |
7525102 |
![]() |
FM-IM-2UPLI63X
Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Analogausgang für Strömung und Transistorausgängen für Temperatur und Fehler |
7525104 |