Produkt  FM-IM-3UR38X

Auswerteeinheit

Für den Anschluss von Strömungssensoren der Serie FCS und FCI

IO-Link Device mit Relaisschaltausgängen

Bestellnummer: 7525102
    • Relaisausgang für Strömung, Temperatur und Fehler
    • Schaltpunkteinstellung ohne Einlernen der Strömungsgrenzen (QuickTeach)
    • LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur
    • Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches
    • Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
    • Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode
    • Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101260557
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland DE
Gewicht 247  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Auswertegerät
Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer programmierbar, Relaisausgang
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Klemmblock
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen UL

Anschlusszubehör

6825482
7525110

Funktionszubehör

6870266
6870359
6870638

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben