Produkt  FCI-D04A4P-NA-H1141

Strömungsüberwachung

Inline-Sensor ohne integrierte Auswerteelektronik

Bestellnummer: 6870638
    • Sensor für flüssige Medien
    • Kalorimetrische Funktionsweise
    • Abgleich am Auswertegerät über Potentiometer
    • Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät
    • Arbeitsbereich 0,01...1 l/min
    • Steckergerät, M12 x 1
    • 4‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101174571
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 198  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Inline
Prozessanschluss G 1/4″
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Medientemperatur 0…+80 °C
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184

Funktionszubehör

7525100
7525102
7525104
100047864

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben