Produkt  HT-IDENT-H1147

Schreib-Lese-Kopf HF

für Handbedienung

Bestellnummer: 7030236
    • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
    • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101206951
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 585  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Funk- und Protokollstandards ISO 15693, NFC Typ 5
Bauform Griff
Baugrösse 190 x 70 x 85 mm, HT-IDENT
Schreib-Lese-Abstand max. 115 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll Anschluss an RFID-Interface
Gehäusewerkstoff gelb
Umgebungstemperatur -25…+60 °C
Schutzart IP67

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben