Produkt TN-Q14-0.15-RS4.47T
Schreib-Lese-Kopf HF
Bestellnummer: 7030235- quaderförmig, Höhe 14mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101206944 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 64 g |
Technische Daten
| Technologie | HF RFID |
| Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 56 x 30 x 14 mm, Q14 |
| Schreib-Lese-Abstand max. | 72 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0, gelb |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
| deutsch | 1514 KB |
| englisch | 1514 KB |
| französisch | 1514 KB |
| spanisch | 390 KB |
| tschechisch | 1515 KB |
| niederländisch | 1514 KB |
| rumänisch | 1515 KB |
| russisch | 1521 KB |
| polnisch | 1515 KB |
| chinesisch | 1582 KB |
| türkisch | 1515 KB |