Produkt VT2-M12L-M5-2F5
M12-Power-Verteiler
T-Verteiler
Bestellnummer: 100028579- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 4-polig + FE, L-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101540895 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 112 g |
Technische Daten
| Anwendung | Power |
| Ausführung | T-Verteiler |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, L-codiert |
| Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, L-codiert |
| Bemessungsspannung | 63 V |
| Zulassungen | cULus |
Anschlusszubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936171 |
|
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
100003327 |
|
FW-ERKPM0514-PL-S-0813
Konfektionierbare Kupplung, M12-Power, L-codiert, gerade, 4-polig + FE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100008139 |
|
FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Konfektionierbarer Stecker, M12-Power, L-codiert, gerade, 4-polig + FE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100008140 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
100038722 |