Produkt BL20-2RFID-S
BL20 Elektronikmodul
2 RFID-Kanäle (HF/UHF)
Bestellnummer: 6827306- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
- Zur Integration in die SPS‐Systeme ist keine spezielle Software (Funktionsbaustein) erforderlich
- 8 Byte Nutzdaten pro Schreib‐/Lesezyklus
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- Anschluss von zwei BL ident-Schreib‐Lese-Köpfen (HF oder UHF)
- Mischbetrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen
- Übertragungsrate: 115,2 Kbit/s
- Leitungslänge: max. 50 m
Allgemeine Daten
EAN | 4047101210637 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 38 g |
Technische Daten
Signalart | RFID |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 470 KB |
englisch | 467 KB |
französisch | 470 KB |
spanisch | 470 KB |
tschechisch | 470 KB |
niederländisch | 469 KB |
rumänisch | 469 KB |
russisch | 316 KB |
polnisch | 472 KB |
chinesisch | 537 KB |
türkisch | 469 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
Projektierungshandbuch
Zulassung
Montagezubehör
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG
Zugfederbetätigungswerkzeug |
6827129 |