Produkt  PPROCAM

Bildverarbeitung

Kamera P3

Bestellnummer: 3074937

Altern. Bestellnummer : 74937

    • Kompakte Kamera (separater Kontroller vom Typ PPROCTL... erforderlich)
    • Schutzart IP20
    • Objektiv ist separat erhältlich
    • 1/3“ CCD, 640x480 Pixel
    • 256 Grauwerte
#

Allgemeine Daten

EAN 662488749378
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310201 -/- Kamera (Bildauswertung) (P3/P4, iVu)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019900
Ursprungsland US
Gewicht 145  g

Technische Daten

Auflösung 640 x 480
Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Gehäusewerkstoff Metall, AL
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP20

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben