Datenträger HF
Bestellnummer: 6901382EAN | 4047101198751 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 19 g |
Technologie | HF RFID |
Speicherart | FRAM |
Bauform | Hard-Tag mit Gewinde |
Gehäusedurchmesser | Ø 10 mm |
Montage | auf Metall |
Speichergröße | 2048 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 2000 Byte |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4435 (AISI 316L) |
Material aktive Fläche | Kunststoff, PA6.6, gelb |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -25...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -45...+85 °C |
Schutzart | IP67/IP69K |
Wählen Sie bis zu vier Produkte zum Vergleich.
Die maximale Produktanzahl zum Vergleichen ist erreicht.