Produkt  TW-R12-M-B146

Datenträger HF

Bestellnummer: 7030500
    • Datenträger ist zur direkten Montage auf/in Metall bestimmt
    • Die Einbaulage des Datenträgers (Pfeil) als auch die räumliche Anordnung zum Schreib-Lese-Kopf ist zur Erreichung eines maximalen Schreib-Lese-Abstandes unbedingt zu beachten
    • Bei unterbündigem Einbau des Datenträgers (1mm in Metall zurückversetzt) verringert sich der Schreib-Lese-Abstand um ca. 30%
    • Erweiterter Lagertemperaturbereich: Die Datenträger müssen vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden.
    • Folgender Belastungstest wurde bei diesem Datenträger vorgenommen:Zyklische Temperaturbelastung: 5 Min. bei 20 °C – 5 Min. bei 160 °CÜbergangszeit 30s, Anzahl getesteter Zyklen: 100Dieser erfolgreich durchgeführte Test impliziert nicht die Eignung für eine spezifische Hochtemperatur-Applikation, sondern dient lediglich als Nachweis der grundsätzlichen Verwendbarkeit.
    • EEPROM, Speichergröße 146 Byte
    • Für direkte Montage in Metall geeignet
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101273502
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85235110000
Ursprungsland TH
Gewicht 20  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Speicherart EEPROM
Bauform Hard-Tag
Gehäusedurchmesser Ø  12  mm
Montage in Metall, auf Metall
Speichergröße 146  Byte
Frei nutzbarer Speicher 128  Byte
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PPS Epoxyd
Material aktive Fläche Kunststoff, PPS, schwarz
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff -40...+85 °C
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich -40...+130 °C
Schutzart IP68

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben