Produkt QM30VT1
Vibrations- und Temperatursensor
Mit serieller Schnittstelle
Zur Anbindung an einen DX80 Funkknoten
Bestellnummer: 3806275Altern. Bestellnummer : 806275
- Zur Erfassung von Temperatur- und Vibrationswerten
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP67
- Kabel, PVC, 2.09 m mit Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Schockresistent bis 400g
- Montageplatten Set BWA-BK-022 im Lieferumfang enthalten
- Temperatur-Messbereich: -40...105° C
- Auflösung: 1 °C
- Genauigkeit: ± 3°C
- Vibrations-Messbereich: 0...46 mm/s RMS
- Frequenzbereich: 10...4000 Hz
- Genauigkeit: ± 10 % bei 25 °C
- Betriebsspannung: 3,6...5,5 VDC
- Serielle Schnittstelle zum Anschluss an einen DX80-Funkteilnehmer

Allgemeine Daten
EAN | 662488048167 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 137 g |
Technische Daten
Funktion | Vibrationssensor |
Gerätetyp | Sensor |
Bauform | Quader |
Antennenanschluss | kein Funkteilnehmer |
Kommunikationsprotokoll | 1-wire-serial |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 2.090 m |
Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, schwarz lackiert |
Umgebungstemperatur | -40…+105 °C |
Schutzart | IP67 |
Funktionszubehör
![]() |
DX80N2Q45VT
Q45 Wireless Sensor, interne Batterieversorgung, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Vibrations- und Temperatursensors |
3088439 |
![]() |
DX80N2X1S-P6
DX80 FlexPower-Knoten, interne Batterieversorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors |
3018657 |
![]() |
DX80N2Q45U
Q45 Wireless Sensor, interne Batterieversorgung, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss verschiedener Sensoren |
3800203 |
![]() |
DX80N2X6S-P6
DX80 Knoten, 10...30 DC Versorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors |
3095667 |
![]() |
DX80DR2M-H6
DX80 Data Radio, interne Batterieversorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors, RS485-Schnittstelle zur Kommunikation via Modbus RTU |
3014392 |