Produkt RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6633193- Mantelmaterial: PP-EPDM
- Mantelfarbe: weiß
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig gemäß EN 60811-2-1
- Halogen- und silikonfrei
- Besonders abriebfest
- RoHS II / REACH-konform
- Schutzart: IP67, IP69K
- Kupplung gerade M12, Edelstahl
- Stecker gerade M12, Edelstahl
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101497526 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 156 g |
Technische Daten
| Anwendung | RFID |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, PP, Weiß |
| Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
| Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, PP, Weiß |
| Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
| Bemessungsspannung | 60 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 8 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PP-EPDM, Weiß |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Schutzart | IP67, IP69K |
Datenblätter
| deutsch | 887 KB |
| englisch | 887 KB |
| französisch | 887 KB |
| spanisch | 887 KB |
| tschechisch | 887 KB |
| niederländisch | 886 KB |
| rumänisch | 887 KB |
| russisch | 229 KB |
| polnisch | 887 KB |
| chinesisch | 940 KB |
| türkisch | 888 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
| Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie | 3317 KB |
| M12-Power-Produktfamilie | 1898 KB |