Produkt  RU40U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

Bestellnummer: 1610024
    • Glatte Schallwandlerfront
    • Zylindrische Bauform M18, vergossen
    • Anschluss über M12x1 Steckverbinder
    • Teachbereich über Drucktaster oder Adapter einstellbar
    • Temperaturkompensation
    • Blindzone: 2,5cm
    • Reichweite: 40cm
    • Auflösung: 0,5mm
    • Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°
    • 1 x Schaltausgang, PNP/NPN
    • 1 x Analogausgang, 4…20 mA / 0…10 V / zusätzlicher Schaltausgang, PNP/NPN
    • Programmierbar Schließer/Öffner
    • Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101287370
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 85  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 25…400 mm
Auflösung 0.5 mm
Betriebsspannung 15…30 VDC
Schaltelementfunktion Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion PNP/NPN, Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, vernickelt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, cULus
Besondere Merkmale Synchronisation, Drucktaster

Montagezubehör

6945004

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Funktionszubehör

6825482
6967114
6827386
6827385
6814024

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben