Produkt RSSD-RSSD-4414-2M
Leitung für Industrial Ethernet
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6441405- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 26
 - CAT 5E gem. ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
 - Mantelmaterial: PUR
 - Mantelfarbe: grün
 - Schirm: Polyesterfolie Aluminium kaschiert, Kupfergeflecht
 - Manteldurchmesser: 4.8 mm
 - schleppkettentauglich
 - UV-beständig
 - Ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und DIN VDE 0282 Teil 10
 - silikon-, PVC- und LABS-frei
 - halogenfrei nach IEC 60754-2
 - flammwidrig nach IEC 60332-1-2
 - Zulassung: cULus
 - RoHS-konform
 - Schutzart IP67
 - M12-Stecker, gerade, D-codiert
 - M12-Stecker, gerade, D-codiert
 - Leitungslänge: 2.0 Meter
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101366631 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | CZ | 
| Gewicht | 86 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Daten | 
| Ausführung | Verbindungsleitung | 
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, D-codiert | 
| Polzahl | 4 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, GD-Zn, vernickelt | 
| Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, D-codiert | 
| Polzahl | 4 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, GD-Zn, vernickelt | 
| Netzwerkprotokoll | Ethernet | 
| Bemessungsspannung | 42 V | 
| Strombelastbarkeit | 3 A | 
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.8 mm | 
| Leitungslänge | 2.0 m | 
| Leitungsmantel | PUR, Grün | 
| Anzahl der Leiter | 4 | 
| Schutzart | IP67 | 
| Zulassungen | cULus | 
Montagezubehör
								 
								 | 
							
								TORQUE-WRENCH-SET-BUS
								 Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14)  | 
							6936171 |