Produkt FM-IM-2UPLI63FX
Auswerteeinheit
Für den Anschluss von nicht EX Strömungssensoren der Serie FP
IO-Link Device mit Strom- und Transistorschaltausgängen
Bestellnummer: 100000819- Analogausgang für Strömung
 - Transistorschaltausgänge für Temperatur und Fehler
 - Einlernen von Strömungsober- und untergrenze
 - Segment-LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur
 - Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches
 - Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
 - Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode
 - Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101443493 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 232 g | 
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung | 
| Bauform | Auswertegerät | 
| Betriebsspannung | 20…30 VDC | 
| Ausgangsfunktion | Analogausgang | 
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link | 
| Elektrischer Anschluss | Klemmblock | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS | 
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C | 
| Schutzart | IP20 | 
| Zulassungen | UL | 
Anschlusszubehör
								 
								 | 
							
								IOL-COM/3M
								 IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker  | 
							7525110 | 
								 
								 | 
							
								USB-2-IOL-0002
								 IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle  | 
							6825482 | 
Funktionszubehör
								 
								 | 
							
								FP100-300L-04-NA-H1141
								 Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik  | 
							100001045 | 
								 
								 | 
							
								FP100-300L-30-NA-2M
								 Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik  | 
							100001055 | 
								 
								 | 
							
								FP100-300L-34-NA-H1141
								 Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik  | 
							100001048 |