Produkt FP100-300L-30-NA-2M
Strömungssensor
Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Bestellnummer: 100001055- Einschraubadapter mit Prozessanschluss G1/2”Außengewinde im Lieferumfang enthalten
 - Gehäusewerkstoff: 1.4571 (316Ti)
 - Eintauchtiefe 16,9 mm
 - Strömungsüberwachung von flüssigen Medien
 - Schutzart IP66, IP67 und IP69K
 - Kabelanschluss
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101447132 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 1 g | 
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung | 
| Bauform | ohne Anzeige (Fühler integriert) | 
| Stablänge (L1) | 45 mm | 
| Eintauchtiefe L | 16.9 mm | 
| Medium | Flüssigkeiten | 
| Elektrischer Anschluss | Kabel | 
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) | 
| Medientemperatur | -25…+85 °C | 
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C | 
| Schutzart | IP66/IP67/IP69K | 
| Zulassungen | CE, cULus | 
Montagezubehör
								 
								 | 
							
								FAA-A1-1.4571
								 Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: N1/2“  | 
							100001987 | 
								 
								 | 
							
								FAA-80-1.4571
								 Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G1/2“  | 
							100001988 | 
								 
								 | 
							
								FAA-04-1.4571
								 Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G1/4“  | 
							100001989 | 
								 
								 | 
							
								FAA-34-1.4571
								 Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: N3/4“  | 
							100001990 | 
								 
								 | 
							
								FAA-81-1.4571
								 Einschraubadapter für Eintauchsensoren der Reihen FS.. , FP..; Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti); Prozessanschluss: G3/4“  | 
							100001991 | 
Funktionszubehör
								 
								 | 
							
								FM-IM-3UP63FX
								 Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FP...-...-NA-...; Betriebsspannung 20…30 VDC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Transistorausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler  | 
							100000818 | 
								 
								 | 
							
								FM-IM-3UR38FX
								 Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FP...-...-NA-...; Betriebsspannung 20…250 VAC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Relaisausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler  | 
							100000820 | 
								 
								 | 
							
								FM-IM-2UPLI63FX
								 Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FP...-...-NA-...; Betriebsspannung 20…30 VDC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Analogausgang für Strömung und Transistorausgängen für Temperatur und Fehler  | 
							100000819 |