Produkt  FM-IM-3UP63FX

Auswerteeinheit

Für den Anschluss von nicht EX Strömungssensoren der Serie FP

IO-Link Device mit Transistorschaltausgängen

Bestellnummer: 100000818
    • Transistorausgänge für Strömung, Temperatur und Fehler
    • Schaltpunkteinstellung ohne Einlernen der Strömungsgrenzen (QuickTeach)
    • LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur
    • Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches
    • Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
    • Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode
    • Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101443486
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland DE
Gewicht 230  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Auswertegerät
Betriebsspannung 20…30 VDC
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer programmierbar, PNP
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Klemmblock
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen UL

Anschlusszubehör

7525110
6825482

Funktionszubehör

100001045
100001055
100001048

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben