Produkt IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC
DMS-Auswertegerät
1-kanalig
Bestellnummer: 100009877- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang für 4-Leiter-DMS-Brücken
- Ausgang als Repeater mit externer Spannungsversorgung
- Ausgang als aktiver oder passiver Stromausgang
- Ausgang als Spannungsausgang
- Abziehbare Schraubklemmen
- ATEX, IECEx
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101513400 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 156 g |
Technische Daten
Signaltyp | Analogeingang |
Gerätetyp | Analogsignaltrenner (Eingang Feldseite) |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX |
Nennspannung | 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |