Produkt RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXY
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6629805- M12-Kupplung, gerade, 5-polig
 - M12-Stecker, gerade, 5-polig
 - Mantelmaterial: PUR
 - Mantelfarbe: gelb
 - Schleppkettentauglich
 - Chemikalien-, UV- und ölbeständig
 - Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
 - Schweißfunkenbeständig
 - Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
 - Besonders abriebfest
 - Schutzart: IP67, IP69K
 - Leitungslänge: 2.0 Meter
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101360622 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | PL | 
| Gewicht | 108 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal | 
| Ausführung | Verbindungsleitung | 
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert | 
| Polzahl | 5 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert | 
| Polzahl | 5 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Bemessungsspannung | 60 V | 
| Strombelastbarkeit | 4 A | 
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.8 mm | 
| Leitungslänge | 2.0 m | 
| Leitungsmantel | PUR, Gelb | 
| Anzahl der Leiter | 5 | 
| Schutzart | IP67, IP69K | 
| Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich | 
Montagezubehör
								 
								 | 
							
								TORQUE-WRENCH-SET-AS
								 Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)  | 
							6936170 | 
								 
								 | 
							
								BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
								 Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig  | 
							6936206 | 
Anschlusszubehör
								 
								 | 
							
								LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
								 PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung  | 
							100048170 |