Produkt  TBEN-LL-SE-M2

Managed Ethernet Switch

8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports

Bestellnummer: 100004427
    • PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Server
    • 2x M12, 8-pol, X-kodiert, 1 Gbit/s high-speed backbone
    • 8x M12, 4-pol, D-kodiert, 100 Mbit/s
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • M12 L-kodierter Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • Galvanisch isolierte Spannungsgruppen
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Web-based management
    • Firewall
    • Konfigurierbare LAN- WAN-Zonen
    • NAT-Routing
    • VLAN nach IEEE 802.1q
    • Priorisierung nach IEEE 802.1p
    • DHCP Server / Client
    • Portbasierte IP-Adressvergabe
    • IGMP (Snooping/Querier)
    • Medienredundanz RSTP
    • HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1 - V3
    • Port Mirroring
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101499391
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 564  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Gerätetyp Ethernet Switch
Übertragungsrate Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Anzahl der Ethernet Ports 10 Ports
Anschlusstechnik Ethernet 2 x M12, 8-polig, X-codiert, 8 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagezubehör

100014865

Anschlusszubehör

100034822

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

100003327
100038722
100018910
100038699
100006303
100038706

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635160
6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880
100002337

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben