Produkt VS-M12-PWR
Verschlusskappe M12
Bestellnummer: 100034822- Verschlussstopfen für M12x1‐Kupplungen
- Für: M12A, M12B, M12D, M12K, M12L, M12S, M12T, M12X
- Material: PA, schwarz
- Schutzklasse: IP67 (montiert)

Allgemeine Daten
EAN | 4047101587333 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzkappe |
Datenblätter
deutsch | 966 KB |
englisch | 965 KB |
französisch | 966 KB |
spanisch | 965 KB |
tschechisch | 966 KB |
niederländisch | 965 KB |
rumänisch | 966 KB |
polnisch | 966 KB |
chinesisch | 980 KB |
türkisch | 966 KB |