Produkt TX-LTE-WLAN
TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
LTE- und WLAN-Modem (4G & Wi-Fi)
Bestellnummer: 100025179- Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMI/PLC Geräten der TX700 und TX800 Produktfamilie
- Unterstützt LTE (FDD/TDD), GSM (GPRS/EDGE) und UMTS (DC-HSDPA/HSUPA/WCDMA) Mobilfunknetze
- Wi-Fi Funktionalität nach IEEE 802.11a/b/g
- Positionsbestimmung über GNSS
- 2 digitale Eingänge / 2 digitale Ausgänge
- 4 LED-Anzeigen (Modulstatus und Netzwerkstatus)
- Micro-SIM-Slot
- Mit Plug-In Erweiterungssteckplatz

Allgemeine Daten
EAN | 4047101533842 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 205 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX700, TX800 |
Schutzart | IP20 |
Funktionszubehör
![]() |
Antenna-WiFi-Short-01
Antenne zur Montage am Gerät |
100029650 |
![]() |
Antenna-WiFi-Wall-3m-01
Antenne zur Wandmontage |
100029652 |
![]() |
Antenna-WiFi-Adhesive-3m-01
Antenne zur Klebemontage |
100029653 |
![]() |
Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
Antenne zur Montage am Schaltschrank |
100029654 |
![]() |
Antenna-LTE-Short-01
Antenne zur Montage am Gerät |
100029655 |
![]() |
Antenna-LTE-Adhesive-3m-01
Antenne zur Klebemontage |
100029657 |
![]() |
ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01
Antenne zur Montage am Schaltschrank |
100029658 |
![]() |
Antenna-LTE-Wall-3m-01
Antenne zur Wandmontage |
100029656 |