Produkt IM18-CCM50-MTI/24VDC
Schaltschrankwächter
interne und externe Sensoren
Bestellnummer: 100022405- Mikroprozessor: AM3358BZCZA100 (TI Sitara 32-Bit ARM Cortex-A8)
- RAM: 8 Gbit 1 GB DDR3L
- Flash: 8GB eMMC
- Betriebssystem Debian
- Schnittstellen:
- 1 × 1Gb Ethernet
- 1 × 100 Mbit Ethernet
- 1 × CAN/RS485
- 2 digitale Eingänge oder Ausgänge
- 2 analoge Eingänge
- 1 × Relais
- Temperaturerfassung
- Feuchteerfassung
- Abstandserfassung
- Versorgungsspannung 24VDC
- Hutschienenmontage

Allgemeine Daten
EAN | 4047101530254 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 151 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Schaltschrankwächter |
Nennspannung | 24 VDC |
Digitalausgang | Relaisausgang |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 3-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM18 |