Produkt RFID-STARTERKIT
RFID-Starterkit HF
Bestellnummer: 100049865- Komplettset inklusive Interface, HF-Schreib-Lese-Köpfen, Datenträgern, Verbindungsleitungen, Netzteil
- Um die vielen Vorteile und die flexiblen Anpassungsmöglichkeiten unseres HF-RFID-Systems kennenzulernen, bietet Turck dieses RFID-Starterkit an.
- Durch den Anschluss an einen PC lassen sich über die IIoT-Plattform TAS (Turck Automation Suite) Geräte ohne Softwareinstallation konfigurieren und einfach in Betrieb nehmen.
- Lernen Sie die Vorzüge unseres RFID-Systems kennen und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten Ihre Prozesse in Produktion und Logistik effizienter zu gestalten.

Allgemeine Daten
EAN | 4047101666847 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 2680 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Datenblätter
deutsch | 1295 KB |
englisch | 1291 KB |
französisch | 1292 KB |
spanisch | 1291 KB |
tschechisch | 1292 KB |
niederländisch | 1291 KB |
rumänisch | 1291 KB |
polnisch | 1292 KB |
chinesisch | 1326 KB |
türkisch | 1292 KB |