Produkt  BI10U-S30-VP6X-H1141

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 100000777
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Kunststoff, LCP
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • erweiterter Temperaturbereich
    • hohe Schaltfrequenz
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101442915
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 50  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 10 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, LCP
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Montagezubehör

6945103
6947216
6945005
6901319

Anschlusszubehör

6625013

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben