Produkt FM-IM-3UP63FX
Auswerteeinheit
Für den Anschluss von nicht EX Strömungssensoren der Serie FP
IO-Link Device mit Transistorschaltausgängen
Bestellnummer: 100000818- Transistorausgänge für Strömung, Temperatur und Fehler
 - Schaltpunkteinstellung ohne Einlernen der Strömungsgrenzen (QuickTeach)
 - LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur
 - Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches
 - Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
 - Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode
 - Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101443486 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 230 g | 
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung | 
| Bauform | Auswertegerät | 
| Betriebsspannung | 20…30 VDC | 
| Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP | 
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link | 
| Elektrischer Anschluss | Klemmblock | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS | 
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C | 
| Schutzart | IP20 | 
| Zulassungen | UL | 
Datenblätter
| deutsch | 314 KB | 
| englisch | 313 KB | 
| französisch | 314 KB | 
| spanisch | 314 KB | 
| tschechisch | 216 KB | 
| niederländisch | 313 KB | 
| rumänisch | 314 KB | 
| russisch | 1173 KB | 
| polnisch | 315 KB | 
| chinesisch | 417 KB | 
| türkisch | 314 KB | 
Handbuch
| FM / FMX Strömungsüberwachung | 187 KB | 
| FM / FMX IO-Link Parameter | 332 KB | 
| Getting started - FDT/DTM Frame PACTware | 19735 KB | 
| IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB | 
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
								 
								 | 
							
								IOL-COM/3M
								 IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker  | 
							7525110 | 
								 
								 | 
							
								USB-2-IOL-0002
								 IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle  | 
							6825482 | 
Funktionszubehör
								 
								 | 
							
								FP100-300L-04-NA-H1141
								 Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik  | 
							100001045 | 
								 
								 | 
							
								FP100-300L-30-NA-2M
								 Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik  | 
							100001055 | 
								 
								 | 
							
								FP100-300L-34-NA-H1141
								 Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik  | 
							100001048 |