Produkt TW860-960-L53-53-P-B44-2.5KPCS
Datenträger UHF
Bestellnummer: 100002998- EEPROM, Speichergröße 44 Byte
- TID-Seriennummer: 6 Byte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
Allgemeine Daten
EAN | 4047101472806 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | MY |
Gewicht | 1000 g |
Technische Daten
Technologie | UHF RFID |
Einsatzregion (UHF) | Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz) |
Speicherart | EEPROM |
Bauform | Smart-Label |
Baugrösse | 53 x 53 mm |
Montage | metallfrei |
Speichergröße | 44 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 4 Byte |
EPC Speicher | 16 Byte |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+85 °C |
Schutzart | IP40 |