Produkt  LUS211-40-34-LI2UPN8-H1141

Ultraschallsensor

Füllstand

Bestellnummer: 100003168
    • 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar
    • Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
    • Prozessanschluss ¾“ NPT
    • Blindzone: 0.5 cm
    • Reichweite: 40 cm
    • Auflösung: 0.5 mm
    • Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°
    • 1 x Schaltausgang, PNP/NPN
    • 1 x Analogausgang, 4…20 mA / 0…10 V / zusätzlicher Schaltausgang, PNP/NPN
    • Programmierbar Schließer/Öffner
    • Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101476248
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 398  g

Technische Daten

Erfassungsart berührungslos
Medium Flüssigkeiten, Schüttgüter
Messprinzip Ultraschall
Prozessanschluss 3/4″ NPT
Max. Reichweite 400  mm
Betriebsspannung 18…33 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP/NPN, Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV PA
Druckfestigkeit 0,5...5 Bar
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67/IP69K
Zulassungen CE, cULus

Anschlusszubehör

6625013
6625025
6625208

Funktionszubehör

6825482
6827386
6827385
6814024

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben