Produkt TS700-L050-30-LI2UPN8-H1141
Temperaturerfassung
mit Strom- oder Spannungsausgang und einem Transistorschaltausgang PNP/NPN
Bestellnummer: 100004381- Einschraubadapter mit Prozessanschluss G1/2” Außengewinde im Lieferumfang enthalten
- 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar
- Gehäuseoberteil um 340° drehbar
- Werkstoff medienberührend: 1.4404 (316L), O-ring CR, Flachdichtung AFM34
- Eintauchlänge: 50 mm
- 17…33 VDC
- Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, Analogausgang (Strom/Spannung), IO-Link
- Diverse IO-Link Mapping Profile wählbar

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101498554 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90251900900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 390 g |
Technische Daten
| Erfassungsart | medienberührend |
| Bauform | mit Anzeige (Fühler integriert) |
| Messbereich | -50…150 °C |
| Eintauchtiefe L | 50 mm |
| Prozessanschluss | G 1/2″ Außengewinde |
| Betriebsspannung | 17…33 VDC |
| Elektrischer Ausgang | Schaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-Link |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Messelement | Pt1000 |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5 |
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
| Schutzart | IP66/IP67/IP69K |
| Zulassungen | CE, cULus |
Datenblätter
| deutsch | 929 KB |
| englisch | 929 KB |
| französisch | 931 KB |
| spanisch | 930 KB |
| tschechisch | 930 KB |
| niederländisch | 929 KB |
| rumänisch | 930 KB |
| russisch | 937 KB |
| polnisch | 932 KB |
| chinesisch | 1021 KB |
| türkisch | 930 KB |
Handbuch
| Ausführung ohne Smart Sensor Profile (Produktionsdatum bis 2309) | 1059 KB |
| Ausführung mit Smart Sensor Profile (Produktionsdatum ab 2310) | 1322 KB |
| IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
IO-Link-Parameter
Konfigurationsdatei
| TS+ IODD mit Smart Sensor Profile (Produktionsdatum ab 2310) | 880 KB |
| TS+ IODD ohne Smart Sensor Profile (Produktionsdatum bis 2309) | 873 KB |
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
| Ausführung ohne Smart Sensor Profile (Produktionsdatum bis 2309) | 1414 KB |
| Ausführung mit Smart Sensor Profile (Produktionsdatum ab 2310) | 1919 KB |
Produktübersicht
| Flyer ”TS+ Industrielle Temperatursensoren” | 788 KB |
| Produktportfolio ”Temperaturerfassung in Fluiden und Gasen” | 1313 KB |
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625208 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
|
HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
Hochtemperaturfeste Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PTFE, weiß |
8038668 |
|
RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
Food & Beverage Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Zulassung: Ecolab, FDA |
6933472 |