Produkt TW-R50-B320
Datenträger HF
Bestellnummer: 100005246- Die Datenträger müssen vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden.
- Folgender Belastungstest wurde bei diesem Datenträger vorgenommen:Zyklische Temperaturbelastung: 5 Min. bei -40°C – 5 Min. bei 90°CAnzahl getesteter Zyklen: 100, Übergangszeit: 30 SekundenDauerbelastung: 140°C für 100 h
- Dieser erfolgreich durchgeführte Test impliziert nicht die Eignung für eine spezifische Applikation, sondern dient lediglich als Nachweis der grundsätzlichen Verwendbarkeit.
- EEPROM, Speichergröße 320 Byte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
Allgemeine Daten
EAN | 4047101505931 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | MY |
Gewicht | 11 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Speicherart | EEPROM |
Bauform | Hard-Tag |
Gehäusedurchmesser | Ø 50 mm |
Montage | metallfrei |
Speichergröße | 320 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 316 Byte |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6 |
Material aktive Fläche | Kunststoff, PA6, schwarz |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -45...+85 °C |
Schutzart | IP69K |