Produkt  BI4-M12-2APS8X2-H1141

Induktiver Sicherheitssensor

Bestellnummer: 100016606
    • Gewinderohr, M12 x 1
    • Messing, vernickelt
    • SIL 2 (IEC 61508)
    • PL d (ISO 13849-1)
    • 2 x OSSD-Ausgang, Schließer, PNP
    • DC 4‐Draht, 24 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101520460
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland MY
Gewicht 46  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 4 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 19.2…28.8 VDC
Ausgangsfunktion 2 x OSSD, Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.10 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6945101
6947212
6945003
6901321

Anschlusszubehör

6625013

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben