Produkt  TX-LTE-WLAN

TX HMI / PLC Serie

Plug-In Modul

LTE- und WLAN-Modem (4G & Wi-Fi)

Bestellnummer: 100025179
    • Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMI/PLC Geräten der TX700 und TX800 Produktfamilie
    • Unterstützt LTE (FDD/TDD), GSM (GPRS/EDGE) und UMTS (DC-HSDPA/HSUPA/WCDMA) Mobilfunknetze
    • Wi-Fi Funktionalität nach IEEE 802.11a/b/g
    • Positionsbestimmung über GNSS
    • 2 digitale Eingänge / 2 digitale Ausgänge
    • 4 LED-Anzeigen (Modulstatus und Netzwerkstatus)
    • Micro-SIM-Slot
    • Mit Plug-In Erweiterungssteckplatz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101533842
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389091890
Ursprungsland IT
Gewicht 205  g

Technische Daten

Produktfamilie TX700, TX800
Schutzart IP20

Funktionszubehör

100029650
100029652
100029653
100029654
100029655
100029657
100029658
100029656

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben