Produkt VH2-M12K-M5-2F5
Leistungsverteiler
Kleiner h-Verteiler
Bestellnummer: 100028585- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 4-polig + PE, K-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Leistungsverteiler
Kleiner h-Verteiler
Bestellnummer: 100028585EAN | 4047101540925 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 120 g |
Anwendung | Power |
Ausführung | h-Verteiler (kleines h) |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, K-codiert |
Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, K-codiert |
Bemessungsspannung | 500 V |
Zulassungen | cULus |
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936171 |
![]() |
RKP56PKB-2-RSP56PKB/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+PE, K-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+PE, K-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
100003306 |
![]() |
FW-ERKPM0514-PK-S-0813
Konfektionierbare Kupplung, M12-Power, K-codiert, gerade, 4-polig + PE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100008137 |
![]() |
FW-ERSPM0514-PK-S-0813
Konfektionierbarer Stecker, M12-Power, K-codiert, gerade, 4-polig + PE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100008138 |
![]() |
RKP56PKA-2-RSP56PKA/TXL | 100038825 |
Wählen Sie bis zu vier Produkte zum Vergleich.
Die maximale Produktanzahl zum Vergleichen ist erreicht.