Produkt VH2-M12L-M5-2F5
Leistungsverteiler
Kleiner h-Verteiler
Bestellnummer: 100028587- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 4-polig + FE, L-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101540932 | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 119 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Power | 
| Ausführung | h-Verteiler (kleines h) | 
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, L-codiert | 
| Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, L-codiert | 
| Bemessungsspannung | 63 V | 
| Zulassungen | cULus | 
Anschlusszubehör
|   | TORQUE-WRENCH-SET-BUS Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14) | 6936171 | 
|   | RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau | 100003327 | 
|   | FW-ERKPM0514-PL-S-0813 Konfektionierbare Kupplung, M12-Power, L-codiert, gerade, 4-polig + FE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube | 100008139 | 
|   | FW-ERSPM0514-PL-S-0813 Konfektionierbarer Stecker, M12-Power, L-codiert, gerade, 4-polig + FE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube | 100008140 | 
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|   | RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau | 100038722 |