Produkt RSP56PLA-2/TXG
Versorgungsleitung - M12-Power
Anschlussleitung
Bestellnummer: 100038699- M12- Stecker, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE)
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grau
- Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe
- Geeignet für den Einsatz in Schleppketten
- Vibrations- und stoßfest
- Flammwidrig
- Halogenfrei
- Konformität: CE, UKCA, RoHS
- Schutzart: IP65, IP67, IP68
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101593976 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs- | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | PL | 
| Gewicht | 312 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Power | 
| Ausführung | Anschlussleitung | 
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, L-codiert | 
| Polzahl | 4+FE | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Strombelastbarkeit | 16 A | 
| Leitungsdurchmesser | Ø 8 mm | 
| Leitungslänge | 2.0 m | 
| Leitungsmantel | PUR, Grau | 
| Anzahl der Leiter | 5 | 
| Schutzart | IP65, IP67, IP68 | 
| Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich | 
Datenblätter
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
Produktkatalog
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|   | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung | 100048170 | 
|   | VH2-M12L-M5-2F5 h-Verteiler (Kleines h), M12-Power, L-codiert, 4-polig + FE | 100028587 | 
|   | VH3-M12L-M5-3F5 H-Verteiler (Großes H), M12-Power, L-codiert, 4-polig + FE | 100028591 | 
|   | VT2-M12L-M5-2F5 T-Verteiler, M12-Power, L-codiert, 4-polig + FE | 100028579 | 
|   | FW-ERKPM0514-PL-S-0813 Konfektionierbare Kupplung, M12-Power, L-codiert, gerade, 4-polig + FE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube | 100008139 |