Produkt  TW865-868-Q14L37-M-HT-B40

Datenträger UHF

Bestellnummer: 100045255
    • Die Hochtemperatur-Datenträger müssen vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden, da ansonsten keine Lebensdauergarantie bei Exposition außerhalb des angegebenen Arbeitstemperaturbereichs übernommen werden kann.
    • EEPROM, Speichergröße 40 Byte
    • TID-Seriennummer: 6 Byte
    • Für direkte Montage auf Metall geeignet
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101625806
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland MY
Gewicht 6  g

Technische Daten

Technologie UHF RFID
Einsatzregion (UHF) ETSI (865…868 MHz)
Speicherart EEPROM
Bauform Hard-Tag
Baugrösse 14 x 37 mm
Montage auf Metall
Speichergröße 40  Byte
Frei nutzbarer Speicher 4  Byte
EPC Speicher 16 Byte
Material aktive Fläche Kunststoff, PPS, grau
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff -20...+85 °C
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich -25...+85 °C
Schutzart IP68

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben