Produkt REM-106BA3E-9E43B-B3M12
Absoluter Drehgeber - Multiturn
Industrial-Line
Bestellnummer: 100046562- Flansch mit Statorkupplung, Ø 63mm
- Sacklochwelle, Ø 12.7mm
- Optisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP 67 gehäuseseitig
- ‐40 … +80°C
- max. 6000 U / min
- 10...30 VDC
- Profinet IO, RT und IRT bis 250 µs
- Encoder Profil Version 4.2
- Media Redundancy Protocol (MRP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Fast Startup (FSU)
- Steckverbinder, 3 x M12, 4-polig
- Singleturn-Auflösung skalierbar bis 19 Bit, Default 13 Bit
- Multiturn-Auflösung bis 24 Bit, Default 12 Bit
- Gesamtauflösung skalierbar bis 43 Bit, Default 25 Bit

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101629477 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90314990000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 430 g |
Technische Daten
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | optisch |
| Ausgangsart | Absolut-Multiturn |
| Wellenart | Sacklochwelle |
| Wellendurchmesser D (mm) | 12.7 |
| Flanschdurchmesser | Ø 63 mm |
| Flanschart | Flansch mit Statorkupplung |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | PROFINET |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, 3 x M12 |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium |
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
| Schutzart Welle | IP67 |
| Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635150 |
|
WSSD-WSSD-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gewinkelt auf M12-Stecker, D-codiert, gewinkelt, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635188 |
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635538 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |