Produkt LABEL-HOLDER-PUR
Zubehör für Sensorleitung - Bezeichnungsschildträger
Bestellnummer: 100048168- Zur Kennzeichnung von Anschlussleitungen (Serie TXL)
- Material: PUR, transparent
- Für Leitungsdurchmesser: 3,5 ... 6,0 mm
- Abmessung: 4x18 mm
- Halogenfrei
- Flammwidrig nach UL 94, Brandklasse HB
- Liefereinheit: 50 Stück pro Verpackung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101642896 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 | 
| Ursprungsland | PL | 
| Gewicht | 1 g | 
Technische Daten
| Zubehörart | Bezeichnungsschildträger | 
Datenblätter
| deutsch | 900 KB | 
| englisch | 899 KB | 
| französisch | 900 KB | 
| spanisch | 900 KB | 
| tschechisch | 901 KB | 
| niederländisch | 900 KB | 
| rumänisch | 900 KB | 
| polnisch | 901 KB | 
| chinesisch | 926 KB | 
| türkisch | 901 KB | 
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|   | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig | 6936206 |