Produkt TW860-960-L44-18-P-B34-5KPCS
Datenträger UHF
Bestellnummer: 100050383- EEPROM, Speichergröße 32 Byte
- EPC Speichergröße bis zu 16 Byte

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101673203 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 1 g |
Technische Daten
| Technologie | UHF RFID |
| Einsatzregion (UHF) | Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz) |
| Speicherart | EEPROM |
| Bauform | Smart-Label |
| Baugrösse | 44 x 18 mm |
| Speichergröße | 32 Byte |
| EPC Speicher | 12 Byte |
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C |
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+85 °C |
Datenblätter
| deutsch | 450 KB |
| englisch | 453 KB |
| französisch | 712 KB |
| spanisch | 711 KB |
| tschechisch | 713 KB |
| niederländisch | 712 KB |
| rumänisch | 712 KB |
| polnisch | 712 KB |
| chinesisch | 773 KB |
| türkisch | 713 KB |